Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Pérdida de potencia típica (W) 525 | 580

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC) 690

  • Corriente nominal (máx.) (A) 50

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) 46 | 47

  • Peso del producto (lb) 101.413 | 103.617

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en pared

Dimensiones

  • Ancho de producto  10.2 mm [ .401 in ]

  • Longitud del producto  633 mm [ 24.92 in ]

  • Altura de producto  252 mm [ 9.92 in ]

Operación/aplicación

  • Altitud de funcionamiento (máx.) (m) 2000

Estándares de la industria

  • Grado de contaminación  PD3

  • Grado IP  IP00

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Otro

  • Código de tamaño de armazón  D

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.