Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de Interruptor de filtro
De doble polo y un solo tiro (DPST)
-
Nivel de filtrado
Inductor y capacitor
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de salida
Bornera | FASTON
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
Características de la configuración
-
Opciones de fusible
Doble
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
0.32 | 0.78 | 1.7 | 4.4 | 10.9
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
220
-
Capacitancia Cy1
1.5
-
Capacitancia Cy2
0.47
-
Corriente nominal (máx.) (A)
1 | 2 | 4 | 6 | 10
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
0 | 280
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
0 | 160
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz)
5.18 | 5.22 | 5.39 | 5.43
Dimensiones
-
Ancho de producto
49.8 mm [ 1.96 in ]
-
Longitud del producto
32 mm [ 1.25 in ]
-
Altura de producto
93 mm [ 3.66 in ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60320 | EN 60601-1 | EN 60939 | EN 60950 | UL 1283 | UL 544
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP40
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2