Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro
Filtro de entrada IEC
-
Nivel de filtrado
Inductor y capacitor
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de salida
Alambre Litz | FASTON
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
0.4 | 1.3 | 3.2 | 7.2 | 20.1 | 41.1
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
0.22
-
Corriente nominal (máx.) (A)
1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
0
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
0
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz)
1.41
Dimensiones
-
Ancho de producto
28.2 mm [ 1.11 in ]
-
Longitud del producto
58.2 mm [ 2.29 in ]
-
Altura de producto
21.2 mm [ .83 in ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Certificado
GB/T 15287 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP40
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0