Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de filtro  Módulo de entrada de alimentación

  • Tipo de Interruptor de filtro  De doble polo y un solo tiro (DPST)

  • Nivel de filtrado  Inductor y capacitor

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conexión de salida  FASTON

  • Opción de bobina de choque a tierra  No

Características eléctricas

  • Inductancia L1 (µH) 0.21 | 0.3 | 1 | 2 | 2.7 | 5.15

  • Categoría de sobretensión  II

  • Capacitancia Cx1  0.1

  • Capacitancia Cy1  2.2

  • Corriente nominal (máx.) (A) 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA) 0 | 310

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA) 0 | 180

Características del cuerpo

  • Peso del producto  55 g [ 1.94 oz ]

Dimensiones

  • Ancho de producto  35 mm [ 1.37 in ]

  • Longitud del producto (mm) 34 | 46

  • Longitud del producto (in) 1.33 | 1.81

  • Altura de producto  51.5 mm [ 2.02 in ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

Estándares de la industria

  • Certificado  CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | GB/T 15288 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3

  • Grado de contaminación  PD2

  • Grado IP  IP40

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos