Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro
Módulo de entrada de alimentación
-
Nivel de filtrado
Inductor y capacitor
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de salida
Alambre Litz | FASTON
Características de la configuración
-
Opciones de fusible
Doble
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
0.2 | 0.3 | 1 | 2.7 | 5.3
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
0.1
-
Capacitancia Cy1
0.22 | 0.47 | 2.2
-
Corriente nominal (máx.) (A)
1 | 2 | 4 | 6 | 10
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
0 | 30 | 70 | 310
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
0 | 40 | 180
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz)
1.94
-
Peso del producto
55 g [ 1.94 oz ]
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
27.8 | 35 | 46 | 46.3
-
Ancho de producto (in)
1.09 | 1.37 | 1.81 | 1.82
-
Longitud del producto (mm)
32 | 34 | 46 | 56.1 | 60.8
-
Longitud del producto (in)
1.25 | 1.33 | 1.81 | 2.2 | 2.39
-
Altura de producto (mm)
35 | 35.3 | 44.4 | 46.5 | 55.5
-
Altura de producto (in)
1.37 | 1.38 | 1.74 | 1.83 | 2.18
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | GB/T 15288 | IEC/EN 60939-3 | UL 60939-3
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP40
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0