Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro
Filtro de entrada IEC
-
Nivel de filtrado
Inductor y capacitor
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de salida
FASTON | Terminal PCB
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
0.27 | 0.52 | 1.24 | 4.65
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
47
-
Capacitancia Cy1
2.2
-
Corriente nominal (máx.) (A)
1 | 3 | 6 | 10
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
0 | 310
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
0 | 180
Características del cuerpo
-
Peso del producto
40 g [ 1.41 oz ]
Dimensiones
-
Ancho de producto
27.9 mm [ 1.09 in ]
-
Longitud del producto (mm)
40.4 | 40.9
-
Longitud del producto (in)
1.59 | 1.61
-
Altura de producto
20 mm [ .78 in ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | IEC/EN 60939-3 | UL 1283 | UL 60939-3
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP40
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2