Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de Interruptor de filtro
De doble polo y un solo tiro (DPST)
-
Nivel de filtrado
Inductor y capacitor
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de salida
FASTON
Características de la configuración
-
Opciones de fusible
Doble | Simple
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
0.45 | 1 | 2 | 7.5
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
220
-
Selección de voltaje de entrada
Voltaje de CA doble (SMPS)
-
Capacitancia Cy1
3.3
-
Corriente nominal (máx.) (A)
1 | 2.5 | 6
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
373
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
200 | 205
-
Peso del producto (oz)
7.05 | 7.23
Dimensiones
-
Ancho de producto
65 mm [ 2.55 in ]
-
Longitud del producto
98.5 mm [ 3.87 in ]
-
Altura de producto
50 mm [ 1.96 in ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00 | IP40
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2