Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de filtro
Filtro de entrada IEC
-
Nivel de filtrado
Inductor y capacitor
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de salida
Alambre Litz | Bornera | FASTON | Perno roscado
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
2.4 | 4 | 8.3
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
1
-
Inductancia L2 (µH)
2.4 | 4 | 8.3
-
Capacitancia Cx2
0.47
-
Capacitancia Cy1
2.2
-
Capacitancia Cy2
2.2
-
Resistencia eléctrica a tierra (kΩ)
680
-
Corriente nominal (máx.) (A)
10 | 15 | 16 | 20
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
200
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
130 | 350
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
460 | 464 | 480 | 484 | 493 | 498 | 540 | 543
-
Peso del producto (oz)
16.22 | 16.36 | 16.93 | 17.07 | 17.39 | 17.56 | 19.04 | 19.15
Dimensiones
-
Ancho de producto
73 mm [ 2.87 in ]
-
Longitud del producto
184.7 mm [ 7.27 in ]
-
Altura de producto
35 mm [ 1.37 in ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Certificado
GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0