Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de filtro  Filtro de entrada IEC

  • Nivel de filtrado  Inductor y capacitor

  • Requisitos de filtrado  Sin filtrar

  • Tipo de conexión de salida  Alambre Litz | Bornera | FASTON | Perno roscado

Características eléctricas

  • Inductancia L1 (µH) 2.4 | 4 | 8.3

  • Categoría de sobretensión  II

  • Capacitancia Cx1  1

  • Capacitancia Cx2  0.47

  • Capacitancia Cy1  4.7

  • Resistencia eléctrica a tierra (kΩ) 680

  • Corriente nominal (máx.) (A) 10 | 15 | 16 | 20

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA) 210

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA) 370

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320

  • Peso del producto (oz) 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10.22 | 10.58 | 10.93 | 11.28

Dimensiones

  • Ancho de producto  59 mm [ 2.32 in ]

  • Longitud del producto  133 mm [ 5.23 in ]

  • Altura de producto  35 mm [ 1.37 in ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

  • Altitud de funcionamiento (máx.) (m) 2000

Estándares de la industria

  • Certificado  GB/T 15287 | IEC/EN 60939 | UL 60939-3

  • Grado de contaminación  PD2

  • Grado IP  IP00

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos