Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Pin PCB
-
Tipo de conexión de salida
Terminal PCB
Características eléctricas
-
Corriente nominal (máx.) (A)
0.03 | 0.1 | 0.25 | 1 | 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
6 | 9 | 13 | 14 | 24 | 25 | 71 | 220
-
Peso del producto (oz)
.21 | .31 | .45 | .49 | .84 | .88 | 2.5 | 7.76
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
16.7 | 19 | 22.5 | 25.5 | 32.2 | 50
-
Ancho de producto (in)
.65 | .74 | .88 | 1 | 1.26 | 1.96
-
Longitud del producto (mm)
17.6 | 20 | 25.5 | 27 | 50
-
Longitud del producto (in)
.69 | .78 | 1 | 1.06 | 1.96
-
Altura de producto (mm)
11.3 | 13.7 | 23.7 | 25 | 60
-
Altura de producto (in)
.44 | .53 | .93 | .98 | 2.36
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0