Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal PCB
-
Tipo de conexión de salida
Terminal PCB
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC)
530
-
Corriente nominal (máx.) (A)
16 | 25 | 32 | 40 | 50
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 370 | 380 | 390 | 400
-
Peso del producto (oz)
4.23 | 4.58 | 4.93 | 5.64 | 5.99 | 6.34 | 6.7 | 7.05 | 7.4 | 7.76 | 8.81 | 9.17 | 9.52 | 9.87 | 10.22 | 10.58 | 10.93 | 11.28 | 13.05 | 13.4 | 13.75 | 14.1
-
Orientación del producto
Vertical | Horizontal
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
27 | 30 | 38 | 42 | 62.1 | 66.1
-
Ancho de producto (in)
1.06 | 1.18 | 1.49 | 1.65 | 2.44 | 2.6
-
Longitud del producto (mm)
60 | 62.1 | 64 | 66.1
-
Longitud del producto (in)
2.36 | 2.44 | 2.51 | 2.6
-
Altura de producto (mm)
37.1 | 41.1 | 47.1 | 53.2 | 59.7 | 66.5
-
Altura de producto (in)
1.46 | 1.61 | 1.85 | 2.09 | 2.35 | 2.61
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Certificado
IEC 60938-1/-2 | UL 1446
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0