Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal PCB
-
Tipo de conexión de salida
Terminal PCB
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC)
250
-
Corriente nominal (máx.) (A)
0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4 | 6
Características del cuerpo
-
Peso del producto
4 g [ .141 oz ]
-
Orientación del producto
Horizontal
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto
15 mm [ .591 in ]
-
Longitud del producto
20 mm [ .787 in ]
-
Altura de producto
10 mm [ .394 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-45 – 100 °C [ -104 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Certificado
IEC/EN 60938-1
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0