Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión de entrada  Alambre Litz

  • Tipo de conexión de salida  Alambre Litz

Características eléctricas

  • Categoría de sobretensión  II

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC) 600

  • Corriente nominal (máx.) (A) 6 | 10 | 16 | 25 | 36 | 50 | 64

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 160 | 235 | 320 | 340 | 350 | 370 | 380 | 390 | 400 | 430 | 440 | 590 | 630 | 640 | 650 | 690 | 700 | 710 | 720 | 740 | 760 | 780 | 820

  • Peso del producto (oz) 5.64 | 8.28 | 11.28 | 11.99 | 12.34 | 13.05 | 13.4 | 13.75 | 14.1 | 15.16 | 15.52 | 20.81 | 22.22 | 22.57 | 22.92 | 24.33 | 24.69 | 25.04 | 25.39 | 26.1 | 26.8 | 27.51 | 28.92

  • Orientación del producto  Horizontal

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 50 | 60 | 70 | 80

  • Ancho de producto (in) 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14

  • Longitud del producto (mm) 50 | 60 | 70 | 80

  • Longitud del producto (in) 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14

  • Altura de producto (mm) 35 | 40 | 50

  • Altura de producto (in) 1.37 | 1.57 | 1.96

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-25 – 110 °C [ '-13 – 230 °F ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

Estándares de la industria

  • Grado de contaminación  PD2

  • Grado IP  IP00

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos