Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal PCB
-
Tipo de conexión de salida
Terminal PCB
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC)
250
-
Corriente nominal (máx.) (A)
0.25 | .3 | 0.35 | 0.4 | .5 | 0.6 | 0.7
Características del cuerpo
-
Peso del producto
3 g [ .106 oz ]
-
Orientación del producto
Vertical | Horizontal
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
7.4 | 17.5
-
Ancho de producto (in)
.29 | .68
-
Longitud del producto (mm)
15.3 | 17.5
-
Longitud del producto (in)
.6 | .68
-
Altura de producto (mm)
8 | 17.6
-
Altura de producto (in)
.31 | .69
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Certificado
IEC/EN 60938-2
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0