Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal PCB
-
Tipo de conexión de salida
Terminal PCB
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC)
250
-
Corriente nominal (máx.) (A)
.3 | .5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 31 | 70
-
Peso del producto (oz)
.35 | .53 | .63 | .71 | .88 | 1.09 | 2.47
-
Orientación del producto
Vertical | Horizontal
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
16 | 17.4 | 21 | 24 | 25.5 | 28 | 36
-
Ancho de producto (in)
.62 | .68 | .82 | .94 | 1 | 1.1 | 1.41
-
Longitud del producto (mm)
21 | 24 | 24.6 | 28 | 29.2 | 36
-
Longitud del producto (in)
.82 | .94 | .96 | 1.1 | 1.14 | 1.41
-
Altura de producto (mm)
17.8 | 20 | 22.9 | 25 | 27.7 | 29.1 | 34.7 | 42.7
-
Altura de producto (in)
.7 | .78 | .9 | .98 | 1.09 | 1.14 | 1.36 | 1.68
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0