Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal PCB
-
Tipo de conexión de salida
Terminal PCB
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC)
300
-
Corriente nominal (máx.) (A)
.2 | .3 | 0.4 | .5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
10 | 11 | 12 | 13 | 14
-
Peso del producto (oz)
.35 | 0.39 | .42 | .458 | .49
-
Orientación del producto
Horizontal
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto
14.3 mm [ .56 in ]
-
Longitud del producto
24 mm [ .94 in ]
-
Altura de producto
15.3 mm [ .602 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Certificado
IEC 60938-1/-2
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0