Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal push-in
-
Tipo de conexión de salida
Terminal push-in
Características de la configuración
-
Configuración de cables
WYE (4 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA)
100
-
Inductancia L1 (µH)
1010 | 1080 | 1250 | 1960
-
Inductancia L2 (µH)
3 | 3.4
-
Capacitancia Cy2
1000 | 6800
-
Categoría de sobretensión
III
-
Capacitancia Cx1
3.3 | 6.8
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
1.57 | 10.7
-
Capacitancia Cx2
3.3
-
Corriente nominal (A)
8 | 16 | 25 | 36
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
305 | 530
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
0.96 | 1 | 1.37 | 1.85
-
Peso del producto (lb)
2.117 | 2.205 | 3.021 | 4.079
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
50 | 55 | 60
-
Ancho de producto (in)
1.968 | 2.165 | 2.362
-
Altura de producto (mm)
120 | 135 | 145
-
Altura de producto (in)
4.724 | 5.315 | 5.708
-
Longitud del producto (mm)
170 | 185
-
Longitud del producto (in)
6.692 | 7.283
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.)
2000 m [ 6561.68 ft ]
-
Frecuencia de funcionamiento de la aplicación
50 | 60
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado IP
IP20
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3