Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conexión de entrada  Bornera

  • Tipo de conexión de salida  Bornera

Características de la configuración

  • Configuración de cables  WYE (4 hilos + tierra)

Características eléctricas

  • Corriente nominal de cortocircuito (kA) 100

  • Inductancia L1 (µH) 280 | 460 | 510 | 560

  • Capacitancia Cy2  100 | 680

  • Categoría de sobretensión  III

  • Capacitancia Cx1  3.3 | 6.8

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA) 0.314 | 2.136

  • Capacitancia Cx2  3.3 | 6.8

  • Corriente nominal (A) 64 | 80 | 120 | 160

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 305 | 530

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.8

  • Peso del producto (lb) 7.496 | 7.717 | 9.26 | 10.362 | 12.787

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 115 | 116 | 122.5 | 142.5

  • Ancho de producto (in) 4.528 | 4.567 | 4.823 | 5.61

  • Altura de producto (mm) 155 | 165 | 175

  • Altura de producto (in) 6.102 | 6.496 | 6.89

  • Longitud del producto (mm) 228 | 240 | 280

  • Longitud del producto (in) 8.976 | 9.449 | 11.024

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

  • Altitud de funcionamiento (máx.)  2000 m [ 6561.68 ft ]

  • Frecuencia de funcionamiento de la aplicación  50 | 60

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IP20

  • Grado de contaminación  PD2

  • Certificado  CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3

Documentos Relacionados