Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal push-in
-
Tipo de conexión de salida
Terminal push-in
Características de la configuración
-
Configuración de cables
WYE (4 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Corriente nominal de cortocircuito (kA)
100
-
Inductancia L1 (µH)
800 | 930 | 1210
-
Capacitancia Cy2
100 | 680
-
Categoría de sobretensión
III
-
Capacitancia Cx1
3.3
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0.314 | 2.136
-
Capacitancia Cx2
3.3
-
Corriente nominal (A)
8 | 16 | 25 | 36
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
305 | 530
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.7 | 0.73 | 1.22 | 1.52
-
Peso del producto (lb)
1.544 | 1.61 | 2.69 | 3.352
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
45 | 55 | 60
-
Ancho de producto (in)
1.771 | 2.165 | 2.362
-
Altura de producto (mm)
90 | 115
-
Altura de producto (in)
3.543 | 4.527
-
Longitud del producto (mm)
160 | 170
-
Longitud del producto (in)
6.299 | 6.692
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.)
2000 m [ 6561.68 ft ]
-
Frecuencia de funcionamiento de la aplicación
50 | 60
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado IP
IP20
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3