Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conexión de entrada  Bornera

  • Tipo de conexión de salida  Bornera

Características de la configuración

  • Configuración de cables  Trifásico de 3 alambres

Características eléctricas

  • Categoría de sobretensión  III

  • Corriente nominal (A) 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 300 | 520

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

  • Altitud de funcionamiento (máx.) (m) 2000

  • Frecuencia de funcionamiento de la aplicación  50 | 60

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado de contaminación  PD2

  • Certificado  UL/IEC 60939-3 | UL 60939-3

  • Grado IP  IP00

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos