Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Barra colectora | Bornera
-
Tipo de conexión de salida
Barra colectora | Bornera
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
III
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
4.3 | 7.7 | 10.7
-
Corriente nominal (A)
25 | 50 | 80 | 160 | 250 | 380
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
530
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
2.5 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 7.9
-
Peso del producto (lb)
5.512 | 7.717 | 9.48 | 9.921 | 12 567 | 17.417
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
70 | 85 | 95 | 100 | 230
-
Ancho de producto (in)
2.75 | 3.34 | 3.74 | 3.93 | 9.05
-
Longitud del producto (mm)
237 | 250 | 270 | 290
-
Longitud del producto (in)
9.33 | 9.84 | 10.62 | 11.41
-
Altura de producto (mm)
140 | 172 | 182 | 220 | 240
-
Altura de producto (in)
5.51 | 6.77 | 7.16 | 8.66 | 9.44
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
IEC 60939-3 | UL 60939-3
-
Grado IP
IP20