Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Barra colectora
-
Tipo de conexión de salida
Barra colectora
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente nominal (A)
250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
520 | 760
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | 9.9 | 11 | 18 | 18.2
-
Peso del producto (lb)
5.071 | 5.953 | 6.835 | 7.276 | 8.819 | 9.921 | 12.126 | 13.449 | 21.826 | 24.251 | 39.684 | 40.125
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
195 | 210 | 220 | 255 | 267 | 280 | 290 | 310 | 330
-
Ancho de producto (in)
7.67 | 8.26 | 8.66 | 10.03 | 10.51 | 11.02 | 11.41 | 12.2 | 12.99
-
Longitud del producto (mm)
170 | 175 | 190 | 195 | 220
-
Longitud del producto (in)
6.69 | 6.88 | 7.48 | 7.67 | 8.66
-
Altura de producto (mm)
140 | 150 | 165
-
Altura de producto (in)
5.51 | 5.9 | 6.49
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00