Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Bornera
-
Tipo de conexión de salida
Bornera
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
III
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 5.9
-
Corriente nominal (A)
10 | 16 | 20 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 230
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
480
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.68 | .8 | .9 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 6 | 8.8
-
Peso del producto (lb)
1.5 | 1.764 | 1.985 | 2.205 | 3.307 | 4.63 | 4.851 | 7.496 | 9.26 | 10.142 | 13.228 | 19.401
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 105
-
Ancho de producto (in)
1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.55 | 3.14 | 3.54 | 3.93 | 4.13
-
Longitud del producto (mm)
153 | 170 | 173 | 185 | 186 | 250 | 260 | 270 | 310
-
Longitud del producto (in)
6.02 | 6.69 | 6.81 | 7.28 | 7.32 | 9.84 | 10.23 | 10.62 | 12.2
-
Altura de producto (mm)
112 | 120 | 132 | 147 | 180 | 205 | 210 | 225 | 240
-
Altura de producto (in)
4.4 | 4.72 | 5.19 | 5.78 | 7.08 | 8.07 | 8.26 | 8.85 | 9.44
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD3
-
Certificado
IEC 60939-3 | UL 60939-3
-
Grado IP
IP20