Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Barra colectora
-
Tipo de conexión de salida
Barra colectora
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
6.9
-
Corriente nominal (A)
150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
520
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
6.1 | 7.2 | 7.7 | 15.8
-
Peso del producto (lb)
13.449 | 15 874 | 16 976 | 34.833
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
190 | 200
-
Ancho de producto (in)
7.48 | 7.87
-
Longitud del producto (mm)
240 | 310
-
Longitud del producto (in)
9.44 | 12.2
-
Altura de producto (mm)
86 | 125
-
Altura de producto (in)
3.38 | 4.92
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00