Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Barra colectora | Bornera
-
Tipo de conexión de salida
Barra colectora | Bornera
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.4 | 0.9 | 3.1 | 3.4 | 6.9
-
Corriente nominal (A)
10 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 600 | 800 | 1000
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
480 | 520
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.4 | .5 | .7 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 6.1 | 7.2 | 7.7 | 15.8
-
Peso del producto (lb)
0.882 | 1.103 | 1.544 | 2.646 | 2.867 | 4.851 | 5.733 | 13.449 | 15 874 | 16 976 | 34.833
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
58 | 70 | 85 | 95 | 190 | 200
-
Ancho de producto (in)
2.28 | 2.75 | 3.34 | 3.74 | 7.48 | 7.87
-
Longitud del producto (mm)
120 | 130 | 140 | 170 | 200 | 240 | 310 | 320
-
Longitud del producto (in)
4.72 | 5.11 | 5.51 | 6.69 | 7.87 | 9.44 | 12.2 | 12.59
-
Altura de producto (mm)
58 | 68 | 80 | 86 | 90 | 125
-
Altura de producto (in)
2.28 | 2.67 | 3.14 | 3.38 | 3.54 | 4.92
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00 | IP20