Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Sin filtrar

  • Tipo de conexión de entrada  Bornera

  • Tipo de conexión de salida  Bornera

Características de la configuración

  • Configuración de cables  DELTA (3 hilos + tierra)

Características eléctricas

  • Categoría de sobretensión  II

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA) 10.5

  • Corriente nominal (A) 25 | 50 | 80 | 110 | 150 | 230

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 520

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) 2.4 | 2.7 | 5 | 6.1 | 6.3 | 13.3

  • Peso del producto (lb) 5.292 | 5.953 | 11.024 | 13.449 | 13.89 | 29.322

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 129 | 140

  • Ancho de producto (in) 5.07 | 5.51

  • Longitud del producto (mm) 214 | 221 | 300

  • Longitud del producto (in) 8.42 | 8.7 | 11.81

  • Altura de producto (mm) 64 | 140

  • Altura de producto (in) 2.51 | 5.51

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado de contaminación  PD2

  • Certificado  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Grado IP  IP20

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.