Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Sin filtrar

  • Tipo de conexión de entrada  Terminal de anillo

  • Tipo de conexión de salida  Terminal de anillo

Características de la configuración

  • Configuración de cables  DELTA (3 hilos + tierra)

Características eléctricas

  • Categoría de sobretensión  III

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA) 0.19 | .28 | .4

  • Corriente nominal (A) 10 | 20 | 30

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 530

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) 0.43 | .45 | .5

  • Peso del producto (lb) 0.948 | 0.993 | 1.103

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Dimensiones

  • Ancho de producto  63 mm [ 2.48 in ]

  • Longitud del producto  128 mm [ 5.03 in ]

  • Altura de producto  50 mm [ 1.96 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

  • Altitud de funcionamiento (máx.) (m) 2000

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado de contaminación  PD2

  • Certificado  CSA 22.2 No. 8-13 | UL/IEC 60939-3

  • Grado IP  IP00

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos