Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Terminal de anillo
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0.1 | .4
-
Corriente nominal (A)
10 | 20 | 30 | 40 | 50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
520
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
0.56 | 0.58 | 0.74 | 0.98
-
Peso del producto (lb)
1.235 | 1.279 | 1.632 | 2.161
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
50 | 65
-
Ancho de producto (in)
1.96 | 2.55
-
Longitud del producto (mm)
150 | 177
-
Longitud del producto (in)
5.9 | 6.96
-
Altura de producto (mm)
78 | 84
-
Altura de producto (in)
3.07 | 3.3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00