Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Bornera
-
Tipo de conexión de salida
Bornera
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0.06
-
Corriente nominal (A)
50 | 80 | 100 | 150
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
520
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
3.8 | 4.6 | 5.9 | 7.5
-
Peso del producto (lb)
8.378 | 10.142 | 13.008 | 16.535
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
160 | 165 | 170 | 190
-
Ancho de producto (in)
6.29 | 6.49 | 6.69 | 7.48
-
Longitud del producto (mm)
334 | 389 | 414 | 449
-
Longitud del producto (in)
13.14 | 15.31 | 16.29 | 17.67
-
Altura de producto (mm)
70 | 80 | 90
-
Altura de producto (in)
2.75 | 3.14 | 3.54
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00