Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión de entrada  Terminal PCB

  • Tipo de conexión de salida  Terminal PCB

Características eléctricas

  • Categoría de sobretensión  II

  • Corriente nominal (máx.) (A) .5 | 1 | 3 | 6 | 8.4

Características del cuerpo

  • Peso del producto  36 g [ 1.26 oz ]

  • Orientación del producto  Vertical

Dimensiones

  • Ancho de producto  15 mm [ .59 in ]

  • Longitud del producto  45 mm [ 1.77 in ]

  • Altura de producto  28 mm [ 1.1 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Estándares de la industria

  • Certificado  CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Grado de contaminación  PD2

  • Grado IP  IP00

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos