Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal PCB
-
Tipo de conexión de salida
Terminal PCB
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente nominal (máx.) (A)
.5 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.5
Características del cuerpo
-
Peso del producto
40 g [ 1.41 oz ]
-
Orientación del producto
Horizontal
Dimensiones
-
Ancho de producto
28 mm [ 1.1 in ]
-
Longitud del producto
45 mm [ 1.77 in ]
-
Altura de producto
16.5 mm [ .64 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Estándares de la industria
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0