Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK de TE Connectivity (TE) ofrece alto rendimiento con un diseño funcional. Desde el bloqueo audible hasta los numerosos beneficios adicionales para el cliente, el sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.

Características del producto

  • Se bloquea de tres maneras: la tapa (o cabezal) y el enchufe se acoplan juntos. El dispositivo equipado con tecnología de aseguramiento de la posición del conector (CPA) bloquea la tapa (o el cabezal) junto con el enchufe. La tecnología de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA) garantiza que los terminales estén y permanezcan completamente asentados. 
  • Se ofrecen tres opciones de materiales para aplicaciones con temperatura estándar de 105 °C, con alta temperatura (150 °C) y con temperaturas correspondientes a la prueba del hilo incandescente. 
  • El sujetador audible permite confirmar que la tapa y el enchufe están acoplados correctamente, mientras que las nervaduras circundantes ayudan a evitar que los cables se enganchen.
  • Las cuatro opciones de codificación, los múltiples colores y las características de diseño sin enganches ayudan a garantizar conexiones rápidas y precisas en la línea de montaje. 
  • Se ofrecen hasta 15 posiciones con espaciado de 6 mm. 
  1. Descripción general de la aplicación POWER TRIPLE LOCK (inglés)

En este video sobre los conectores POWER TRIPLE LOCK, se explica la secuencia de montaje de los conectores, la secuencia de remache de los terminales y las características del aplicador OCEAN.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuáles son los requisitos de temperatura de funcionamiento?

R: Todos los materiales del nuevo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK tienen clasificación V-0, y el producto estándar está fabricado de tereftalato de polibutileno (PBT) y cuenta con certificación para usarse a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, como los electrodomésticos de cocina, se ofrecen materiales para temperaturas de 150 °C.


P: ¿Cuál es el beneficio de elegir cubiertas seguras conforme a la prueba de hilo incandescente?

R: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK tiene cubiertas seguras conforme a la prueba de hilo incandescente, que permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con la norma IEC 60335-1.

 

Para obtener más información, lee las preguntas frecuentes sobre los conectores POWER TRIPLE LOCK.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

POWER TRIPLE LOCK es una marca comercial.