Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK de TE Connectivity (TE) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde el bloqueo audible hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal. Con un confiable sistema de acoplamiento 3 en 1, el sistema ofrece 3 métodos mejorados de conectividad, lo que mejora las conexiones de tu diseño en todo sentido. Se bloquea de tres maneras.
En este video sobre los conectores POWER TRIPLE LOCK, se explica la secuencia de montaje de los conectores, la secuencia de remache de los terminales y las características del aplicador OCEAN.
Página de listado de productos
P: ¿Cuáles son los requisitos de la temperatura de funcionamiento?
R: Todos los materiales del nuevo sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK tienen clasificación V-0 y el producto estándar está fabricado de tereftalato de polibutileno (PBT) y cuenta con certificación para usarse a 105 °C. Para aplicaciones de alta temperatura, como los electrodomésticos de cocina, se ofrecen materiales para temperaturas de 150 °C.
P: P: ¿Cuál es la ventaja de elegir carcazas con hilos incandescentes?
R: El sistema de conectores POWER TRIPLE LOCK tiene carcazas con hilos incandescentes, que permiten a los fabricantes de electrodomésticos cumplir con la norma IEC 60335-1.
Lee las preguntas frecuentes sobre los conectores POWER TRIPLE LOCK para obtener más información.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
POWER TRIPLE LOCK es una marca comercial.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.