Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los conectores con doble bloqueo de potencia están disponibles en la configuración de cable a cable.  (incluidas colgantes y de montaje en panel) y configuraciones de cable a placa. Este sistema de conectores consta de carcasas de enchufes y tapas para la terminación de los cables, placas de doble bloqueo opcionales,

Remacha los contactos y los cabezales de los pines de la placa de circuito impreso, y está disponible en una distancia entre pines de 3,96 mm para el espaciado de cable a cable y distancia entre pines de 3,96 mm, 6,5 mm y 13,00 mm para cable a placa.

Características del producto

  • El conector es versátil y fácil de usar y tiene varias formas de bloqueo confiables. El enchufe se puede sujetar junto con la tapa o con el cabezal. La tecnología de aseguramiento de la posición de los terminales (TPA) garantiza que los terminales estén completamente asentados para confirmar su confiabilidad. 
  • Los cabezales montados en placa son compatibles con recubrimientos de resina o de conformación. 
  • Disponible en una variedad de materiales, lo que incluye temperatura estándar y modelos de hilo incandescente. 
  • Clic audible cuando el contacto está completamente insertado en la carcasa, lo que asegura a los usuarios que los conectores son seguros. 
  • Bronce fosfórico con revestimiento estañado y diseñados sin lanzas para evitar el enredo de contactos entre sí.
  • Reconocido por UL, certificado por CSA y aprobado por VDE.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Cabezal mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de columnas  2

  • Número de posiciones cargadas  2

  • Condición de carga de contacto de conector  Completamente cargado

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

  • Número de posiciones  2

  • Número de filas  1

  • Número de posiciones de potencia  2

Características eléctricas

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 300

  • Voltaje nominal (máx.) (VAC) 300

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 50

Características del cuerpo

  • Color del producto  Natural | Rojo

Características del contacto

  • Tamaño de contacto  1.5 mm

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Mate

  • Grosor de terminal tab  .5 mm [ .02 in ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Ancho de terminal tab  1.5 mm [ .059 in ]

  • Forma de contacto  Rectangular

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  .8 – 1.8 µm [ 31.5 – 70.86 µin ]

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn)

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Tipo de contacto  Lengüeta

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 14

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

Características de la terminación

  • Ancho del pin rectangular  1.1 mm [ 0.043 in ]

  • Grosor del pin rectangular  .5 mm [ .02 in ]

  • Longitud de pin  3.8 mm [ .15 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Patas con pliegue

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Resalte

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Cerrojo

  • Alineación de montaje en PCB  Con

  • Retención de la conexión  Con

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Entrada de acoplamiento  Superior

  • Distancia entre pines  3.96 mm [ .156 in ]

  • Material de la carcasa  Nailon 6/6 con fibra de vidrio (GF)

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Longitud del conector  9.1 mm [ .358 in ]

  • Altura del conector  14.6 mm [ .575 in ]

  • Ancho del conector  10.2 mm [ 0.402 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  CSA/C22.2 n.° 182.3-M1987 | UL E28476

  • Compatible con organizaciones o normas  CNR | UL | VDE

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  490

  • Método de empaque  Bandeja

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos