Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento
20 AWG, sólido, cobre estañado
-
Tipo de sonda NTC
Temperatura
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
2 pines
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Longitud de cable
4.5 mm [ .177 in ]
Condiciones de uso
-
T_ref para resistencia
25 °C [ 77 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
98.6
-
Precisión (en T_ref) (°C)
±.23 a 25
-
Resistencia a la tolerancia (%)
± 1 @ 25 °C