Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC
Termistor NTC recubierto de epoxi
-
Valor β de tolerancia (%)
±0.8
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K)
2873 | 3150 | 3312 | 3943 | 3978 | 4144 | 4462 | 4803
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor
76 mm [ 2.992 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
.1 | .3 | 1 | 2.252 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
100 | 150
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
212 | 302