Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

  • Este producto es configurable, consulta la la ficha técnica para conocer las opciones de pedido
  • Grado de protección IP67
  • Cable de TPE de doble aislamiento 24 AWG
  • Resistencia eléctrica de 100 MΩ a 500 V de CC
  • Rango de temperatura: de –40 °C a +105 °C

Aplicaciones

  • Unidades de aire acondicionado
  • Sistemas de control de clima
  • Controles de calefacción en el hogar
  • Vitrinas de refrigeración
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cable o revestimiento  Conductor TPC trenzado 24 AWG (7/32) con material aislante TPE negro

  • Tipo de sonda NTC  Temperatura

  • Tipo de empaque  Sobremoldeado TPE

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Extremo abierto

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3435 | 3976

Fijación mecánica

  • Longitud de cable (mm) 1000 | 2000 | 3000

  • Longitud de cable (in) 118.11 | 39.37 | 78.74

Condiciones de uso

  • T_ref para resistencia  25 °C [ 25 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 10000

  • Resistencia a la tolerancia (%) ± 1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos