Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

  • Este producto es configurable, consulta la ficha técnica para conocer las opciones de pedido
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Diseño robusto y compacto
  • Mejor confiabilidad
  • Clip integrado (tubo de 0.5 pulgadas)
  • Rango de temperatura: de –40 °C a +125 °C
barra horizontal

Aplicaciones

  • Monitoreo de la superficie de la abrazadera para tubo
  • Calefacción y aire acondicionado
  • Boilers
  • Regadera eléctrica
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cable o revestimiento  Cables trenzados con aislamiento, 22 AWG | Cables trenzados con aislamiento 24 AWG | Cables trenzados con aislamiento de TPE, 24 AWG

  • Tipo de sonda NTC  HVAC/R

  • Tipo de empaque  Montaje en tubo de 1/2 in

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Extremo abierto

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3435 | 3942 | 3976 | 4000

Fijación mecánica

  • Longitud de cable (mm) 1000 | 10000 | 3000

  • Longitud de cable (in) 118.11 | 119 | 39 | 39.37 | 393.7 | 79

Condiciones de uso

  • T_ref para resistencia  25 °C [ 77 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 5 | 10 | 30 | 100

  • Precisión (en T_ref) (°C) ±.23 a 25 | ± 1 de 25 – 85

  • Resistencia a la tolerancia (%) ±1 | ± 1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos