Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable o revestimiento
TPC trenzado con aislamiento de PTFE blanco 28 AWG (7/36)
-
Tipo de sonda NTC
Temperatura
-
Tipo de empaque
Terminal de anillo
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Extremo abierto
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K)
3694 | 3942 | 3976 | 4261
Fijación mecánica
-
Longitud de cable (mm)
100 | 200 | 50
-
Longitud de cable (in)
1.97 | 3.94 | 7.87
Condiciones de uso
-
T_ref para resistencia
25 °C [ 25 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ)
5000 | 10000 | 30000 | 100000
-
Precisión (en T_ref) (°C)
±0.2 de 0 – 70