Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

  • Este producto es configurable, consulta la ficha técnica para conocer las opciones de pedido
  • Estabilidad a largo plazo
  • Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C
  • Cables pelados y estañados para contacto eléctrico

Aplicaciones

  • Detección de superficies de HVACR
  • Baterías para vehículos eléctricos
  • Baterías recargables
  • Monitoreo de disipador de calor
  • Calefacción y aire acondicionado
  • Monitoreo de los rodamientos del motor
  • Boilers
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cable o revestimiento  SPC trenzado con aislamiento de PTFE blanco 28 AWG (7/36)

  • Tipo de sonda NTC  Temperatura

  • Tipo de empaque  Terminal tipo bandera

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Extremo abierto

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3694 | 3942 | 3976 | 4261

Fijación mecánica

  • Longitud de cable (mm) 100 | 200 | 50

  • Longitud de cable (in) 1.97 | 3.94 | 7.87

Condiciones de uso

  • T_ref para resistencia  25 °C [ 25 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) 5000 | 10000 | 30000 | 100000

  • Precisión (en T_ref) (°C) ±0.2 de 0 – 70

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos