Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Los termistores BetaCURVE de la serie I son pequeños dispositivos recubiertos de epoxi con alambres conductores estañados.

Beneficios

  • Intercambiabilidad
  • Estabilidad y confiabilidad demostradas
  • Tiempo de respuesta rápida
  • Conductores de aleación que reducen la conductividad térmica (efecto vástago)
  • Recubrimiento epoxi termoconductor
  • Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C
  • Sondas personalizadas disponibles
  • Recubrimiento epoxi termoconductor
  • Diámetro máximo de Ø 2.4 mm
  • Conductores de aleación 180 de 32 AWG
  • Cuatro clasificaciones de tolerancia a la temperatura disponibles
  • Cumple con la directiva RoHS

Aplicaciones

  • Compensación, control y detección de temperatura
  • Instrumentos de tolerancia mínima
  • De montaje en sondas para una amplia variedad de aplicaciones
  • Aplicaciones generales de instrumentación 
  1. Seminario web sobre el termistor NTC 101 (inglés)

Conceptos básicos sobre el sensor NTC 101, comparaciones de tecnología y aplicaciones, entre otros.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo obtener más información sobre la precisión del sensor termistor NTC, que incluya: precisión, intercambiabilidad, tolerancia beta, comparación de tolerancia, estabilidad, deriva y fallo inducido por la humedad?

Al diseñar la mejor sonda de temperatura para una aplicación específica, el proceso consiste en una serie de opciones para satisfacer los requisitos de tu aplicación mientras se hace uso de los parámetros clave. Seleccionar el mejor sensor de temperatura es una parte crítica del proceso. Descarga nuestra nota de aplicación para conocer cada uno de estos detalles.  Rendimiento del sensor termistor NTC

 

 

Al diseñar un sensor termistor NTC, ¿cuáles son algunas de las consideraciones de prueba?

Los sensores termistores son dispositivos sensibles al calor que se ven afectados por todas las fuentes de energía térmica. Se ven afectados por la temperatura ambiente, el autocalentamiento, el calor conducido, la radiación térmica y solar, etc. Una configuración de prueba adecuada gira en torno a obtener un control suficiente de estos efectos y a cuantificar o minimizar su influencia. Descarga nuestra nota de aplicación para obtener más información. Consideraciones sobre las pruebas del sensor termistor NTC

 

¿Cómo se utilizan los sensores de temperatura en aplicaciones de medición de flujo?

Los sensores termistores NTC se utilizan con mayor frecuencia en mediciones de temperatura o aplicaciones de control donde la potencia se mantiene al mínimo para evitar errores por autocalentamiento. Sin embargo, un termistor que se calienta a propósito y de manera considerable por encima de la temperatura ambiente se puede utilizar como detector de flujo.  Para obtener más detalles, descarga: Termistores NTC para la medición de flujo de gas

 

¿Cómo se especifican los sensores termistores NTC en las aplicaciones donde el sensor está expuesto a la radiación?

Lee las preguntas frecuentes asociadas con los sensores termistores NTC y la exposición a la radiación.  

Rendimiento del sensor termistor NTC en entornos con exposición a la radiación | Preguntas frecuentes

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Valor β (0/50) (K) 3108 | 3263 | 3422 | 3575 | 3811 | 3892 | 4143

  • Tolerancia a la temperatura (°C) ± 0.05 ° C de 32 – 44 | ± 0.1 ° C de 0 – 70 | ± 0.2 °C de 0 - 25 | ± 0.2 ° C de 0 – 70 | ± 0.5 °C a 25 | ± 0.5 ° C de 0 – 70 | ± 1 °C de 0 – 70

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC recubierto de epoxi

  • Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%) ± .25 | ± .5 | ± 1 | ± 2

  • Valor β de tolerancia (%) ±.5 | ±0.5

Características eléctricas

  • Valor β (25/85) (K) 3187 | 3348 | 3499 | 3694 | 3942 | 3976 | 4261

Características del cuerpo

  • Tipo de conductor de cable  Sólido de aleación de cobre estañado | Sólido de cobre estañado | Sólido de cobre plateado

  • Material aislante  Politetrafluoroetileno (PTFE)

Dimensiones

  • Diámetro del producto (in) 0.094 | 0.11

  • Calibre del alambre conductor (AWG) 28 | 30 | 32

  • Diámetro del producto (mm) 2.4 | 2.8

  • Diámetro del producto (in) 0.094 | 0.11

  • Longitud de cable conductor (mm) 46 | 76

  • Longitud de cable conductor (in) 1.811 | 2.992

Condiciones de uso

  • Resistencia (a 25°C) (kΩ) .1 | 1 | 2 | 2.252 | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -40 – 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 212 | -40 – 257

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 100 | 125

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 212 | 257

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos