Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra
180°
-
Función principal de bloqueo
Cuerpo limpio | Lengüeta de bloqueo
-
Sellable
No | Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal
Sello de un solo cable (SWS) | Sin sellar
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto
9.5 mm
-
Corriente nominal típica (A)
65 | 78 | 100
-
Tipo de remache
Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño | Plata
-
Tipo de terminal
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab (mm)
9.5
-
Ancho de terminal tab (in)
.37 | .374
-
Interfaz de revestimiento
Estaño (Sn) | Plata (Ag)
-
Grosor de terminal tab
1.2 mm [ .047 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
4.6 – 6.4 | 7.1 – 7.7
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.18 – .25 | .277 – .301
-
Calibre del cable (AWG)
7 – 5 | 9 – 7
-
Calibre del cable (mm²)
6 – 10 | 10 – 16
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²)
6 | 8 | 10 | 12 | 16
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG)
5 | 6 | 7 | 8 | 9
-
Longitud de terminal tab (mm)
38.2 | 41.7
-
Longitud de terminal tab (in)
1.5 | 1.64
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
125 | 130 | 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
212 | 266 | 284
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 140 | -40 – 130
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 284 | -40 – 266
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
-
Conforme a los lineamientos automotrices
Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables, versión de Junio 2024 | YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
DIN 72036
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja | Caja de cartón | Carrete
-
Cantidad por empaque
500 | 600
Otro
-
Terminal transmite
41 – 100 A (potencia alta)