Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra
180°
-
Función principal de bloqueo
Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo
-
Sellable
No | Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal
Sello de un solo cable (SWS) | Sin sellar
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto
5.8mm
-
Corriente nominal típica (A)
40
-
Tipo de remache
Engarce en forma de C | Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño | Plata
-
Tipo de terminal
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab (mm)
5.8
-
Ancho de terminal tab (in)
.228 | .23
-
Interfaz de revestimiento
Estaño (Sn) | Plata (Ag)
-
Grosor de terminal tab (mm)
.8
-
Grosor de terminal tab (in)
.03 | .031
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables | Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
2.2 – 3 | 2.7 – 3.7 | 4 – 5.2 | 6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.087 – .118 | .106 – .145 | .157 – .204 | .236
-
Calibre del cable (AWG)
11 – 9 | 11 – 10 | 13 – 11 | 17 – 13
-
Calibre del cable (mm²)
1 – 2.5 | 2.5 – 4 | 4 – 6
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²)
1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.63 | 3.3 | 4 | 4.1 | 4.15 | 5 | 5.2 | 6
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG)
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9
-
Longitud de terminal tab (mm)
25.2 | 27.2 | 28.3 | 28.8 | 29 | 29.3
-
Longitud de terminal tab (in)
.992 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
130 | 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
266 | 284
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 140 | -40 – 130
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 284 | -40 – 266
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
-
Conforme a los lineamientos automotrices
Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables, versión de Junio 2024 | YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
DIN 72036
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800
Otro
-
Terminal transmite
25 – 40 A (Potencia)