Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Carcasa para terminales macho

  • Sellable  No | Sí

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio | En el terminal | Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a dispositivo | Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0 | 24 | 36 | 4 | 6 | 84

  • Número de posiciones  5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 | 40 | 47 | 48 | 50 | 60 | 81 | 94

  • Número de filas  1 | 2 | 3 | 4 | 5

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12 | 14 | 16 | 24

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 24 | 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 90 | 180

  • Color del producto  Amarillo | Gris | Gris azul | Natural | Negro

  • Conector y código de polarización  1 | 2 | 3 | A | B | F | Neutro

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta | Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .5mm | .63mm | .64mm | 1.5K | 1.5 mm | 2.8K | 2.8 mm | 4.8mm | 6.3 mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .5 | .63 | .64 | 1.5 | 2.8 | 4.8 | 6.3

  • Ancho de terminal tab (in) .019 | .02 | .024 | .025 | .05 | .059 | .06 | .11 | .188 | .248

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 30 | 40 | 41

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código | Nervadura de polarización | Polarización | Ranura de polarización

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No | Sí

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio | Con | Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 GF30 | PA 66 GF35 | PA GF | PBT/ASA-GF20 | PBT con fibra de vidrio | PBT GF10 | PBT GF15 | PBT GF20 | Tereftalato de polibutileno (PBT)

  • Distancia entre pines (mm) 1.8 | 2.5 | 2.54 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4 | 5 | 5.08 | 5.2 | 5.7 | 9.1

  • Distancia entre pines (in) .071 | .09 | .098 | .1 | .11 | .118 | .12 | .13 | .14 | .145 | .15 | .157 | .19 | .196 | .197 | .2 | .22 | .35 | .36

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 0.11 | 3 | 6.7 | 6.85 | 11.7 | 16.65 | 20.5 | 21.7 | 23.25 | 23.8 | 25.6 | 26.1 | 26.25 | 26.4 | 31 | 34.4 | 35.5 | 36.5 | 36.6 | 37.35 | 38.7 | 39.35 | 51.5 | 54.5

  • Ancho de producto (in) .118 | .263 | 0.269 | .46 | .65 | .8 | .85 | .91 | .937 | 1.01 | 1.03 | 1.22 | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.43 | 1.437 | 1.44 | 1.47 | 1.52 | 2.02 | 2.15 | 35.7

  • Distancia entre filas (mm) 2.54 | 3 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.8 | 6.85 | 7 | 7.7 | 7.8

  • Distancia entre filas (in) .1 | .11 | .118 | .12 | .13 | .16 | .165 | .19 | .21 | .216 | .22 | .23 | .24 | .26 | 0.269 | .27 | .3 | .31 | .32 | 3

  • Altura del conector (mm) 10.5 | 11.7 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 15.35 | 15.8 | 16 | 17.9 | 18.2 | 19.6 | 23.3 | 24.8 | 28.85 | 34.4 | 35.5 | 37.35 | 37.4 | 39.35 | 43 | 46

  • Altura del conector (in) .413 | .46 | .48 | .49 | .55 | .6 | .622 | .63 | .7 | .716 | .77 | .917 | .98 | 1.13 | 1.35 | 1.4 | 1.47 | 1.69 | 1.692 | 1.693 | 1.81 | 2.087

  • Longitud del producto (mm) 1.4 | 12.2 | 13.6 | 19 | 28.4 | 32.05 | 33.7 | 34.4 | 36.7 | 37 | 37.35 | 39.6 | 40.6 | 44.65 | 46.5 | 51.5 | 54.3 | 60.65 | 64.6 | 76.4 | 80.6 | 85.3 | 90 | 90.04 | 90.4 | 97

  • Longitud del producto (in) .48 | .53 | .74 | .75 | 1.11 | 1.26 | 1.32 | 1.35 | 1.44 | 1.45 | 1.47 | 1.56 | 1.59 | 1.6 | 1.76 | 1.83 | 2.02 | 2.03 | 2.13 | 2.388 | 2.54 | 3 | 3.17 | 3.35 | 3.36 | 3.54 | 3.56 | 3.82 | 60.65

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 140 | -40 – 85 | -40 – 100 | -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 185 | -40 – 212 | -40 – 257 | -40 – 284 | -40 – 266 | -40 – 248

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 85 | 100 | 120 | 125 | 130 | 140

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 185 | 212 | 248 | 257 | 266 | 284

Operación/aplicación

  • Conforme a los lineamientos automotrices  Inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5 con mayor esfuerzo de configuración o velocidad de proceso limitada | YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal | Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  No | UL 94HB

  • Grado IP  IP67 | IP69K | IPX0 | IPX7 | IPX9K

  • Compatible con organizaciones o normas  DIN IEC 512 | GMW3191 | USCAR-2

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja | Caja | Caja de cartón

  • Cantidad por empaque  1 | 30 | 42 | 84 | 100 | 108 | 120 | 140 | 168 | 484 | 528 | 700 | 750 | 792 | 800 | 1000 | 1500 | 2000

Otro

  • Requiere mantenimiento  No | Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No | Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.