Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Carcasa para terminales macho

  • Sellable  No

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio | Integrado en la carcasa

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a dispositivo | Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  2 | 10 | 18 | 26 | 36

  • Número de filas  1 | 2

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 24 | 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Color del producto  Azul | Gris | Negro | Ninguno

  • Conector y código de polarización  A | B | D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta | Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .64mm

  • Ancho de terminal tab  .64 mm [ .025 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 10.5

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código | Polarización

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No | Sí

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio | Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 6/6 con 35 % de fibra de vidrio (GF35) | PA 66 GF35 | PBT GF15

  • Distancia entre pines (mm) 2.54 | 3.4

  • Distancia entre pines (in) .1 | .133 | .134

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 16.5 | 19.8 | 31.75 | 32.9

  • Ancho de producto (in) .65 | .78 | 1.25 | 1.3

  • Distancia entre filas (mm) 2.24 | 2.54 | 3.8

  • Distancia entre filas (in) 0.088 | .1 | .15

  • Altura del conector (mm) 7.5 | 7.8 | 12.97 | 23.4

  • Altura del conector (in) .295 | .307 | .511 | .92

  • Longitud del producto (mm) 9.45 | 20.2 | 34 | 48.3

  • Longitud del producto (in) .37 | .8 | 1.34 | 1.9

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 85 | -40 – 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 185 | -40 – 212

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 85 | 100

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 185 | 212

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja | Bolsa | Encapsulado

  • Cantidad por empaque  1 | 50 | 60 | 1800

Otro

  • Requiere mantenimiento  Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.