Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sellable  No | Sí

  • Función principal de bloqueo  En el terminal | Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a cable | Cable a dispositivo | Cable a placa | Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0 | 2 | 20 | 32 | 4 | 5 | 6 | 8

  • Número de posiciones  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 40

  • Número de filas  1 | 2 | 3

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12 | 14 | 24

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 24 | 25

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Color del producto  Azul | Azul agua | Beige | Blanco | Gris | Gris claro | Gris oscuro | Natural | Negro | Verde | Violeta claret

  • Conector y código de polarización  A | B | C | D | Z

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .5mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .5

  • Ancho de terminal tab (in) .019 | .02

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1 | 3 | 7

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No | Sí

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 | PBT con fibra de vidrio | PBT GF10 | PBT GF30

  • Distancia entre pines (mm) 1.8 | 2

  • Distancia entre pines (in) .07 | .071 | .078 | .079

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 9.58 | 13.18 | 14.8 | 15.18 | 16.45 | 17.05 | 20 | 20.85 | 22.05 | 23.85 | 24.18

  • Ancho de producto (in) 0.277 | .377 | 0.518 | .583 | 0.597 | .647 | .648 | .65 | .78 | .787 | .79 | .821 | .86 | .868 | .938 | .94 | .95

  • Distancia entre filas (mm) 1.5 | 2 | 2.19 | 2.6 | 5.9

  • Distancia entre filas (in) .05 | .059 | .06 | .078 | 0.086 | .102 | .232

  • Altura del conector (mm) 5 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 12 | 14.8 | 16.4 | 20

  • Altura del conector (in) .19 | .196 | .197 | .28 | .283 | .32 | .323 | .362 | .47 | .58 | .583 | .646 | .79

  • Longitud del producto (mm) 7.6 | 9.8 | 11.2 | 11.38 | 11.57 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 14.98 | 16.45 | 16.7 | 16.78 | 18.58 | 18.78 | 20.38 | 22.18 | 22.3 | 23.9 | 23.98 | 24.18 | 25.78 | 33.1 | 35

  • Longitud del producto (in) .299 | .385 | .386 | .44 | .448 | .45 | .453 | .51 | .52 | .59 | .64 | .647 | .648 | .66 | .731 | .739 | .802 | .873 | .878 | .94 | .95 | .952 | 1.01 | 1.303 | 1.38

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105 | -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266 | -40 – 248

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 105 | 120 | 125 | 130

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 221 | 248 | 257 | 266

Operación/aplicación

  • Conforme a los lineamientos automotrices  Inserción automática de componentes KOMAX de conformidad con la versión 5 con mayor esfuerzo de configuración o velocidad de proceso limitada

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

  • Grado IP  IP69K | IPX0 | IPX7 | IPX9K

  • Compatible con organizaciones o normas  LV214

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa | Caja | Caja | Caja de cartón | Caja y cartón

  • Cantidad por empaque  1 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000

Otro

  • Requiere mantenimiento  No | Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No | Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.