Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sellable  No

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa | Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a cable | Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables | Circuito impreso flexible (FPC) | Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  20 | 24 | 32 | 40 | 48

  • Número de filas  1 | 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12 | 24

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Color del producto  Natural | Negro

  • Conector y código de polarización  A | B

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  .5mm | .64mm

  • Ancho de terminal tab (mm) .5 | .64

  • Ancho de terminal tab (in) .02 | .025

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código | Polarización

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 66 | PBT GF10

  • Distancia entre pines (mm) 1.8 | 2

  • Distancia entre pines (in) .07 | .071 | .078

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 20 | 26.5

  • Ancho de producto (in) .787 | 1.043

  • Distancia entre filas (mm) 1.5 | 2

  • Distancia entre filas (in) .059 | .078

  • Altura del conector (mm) 11.2 | 14.8

  • Altura del conector (in) .441 | .583

  • Longitud del producto (mm) 19.9 | 35

  • Longitud del producto (in) .783 | 1.38

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  LV214

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa | Caja de cartón | Encapsulado

  • Cantidad por empaque  800 | 1000 | 2000

Otro

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.