Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido
No
-
Forma del conector
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa
Carcasa para terminales hembra | Carcasa para terminales macho
-
Sellable
No
-
Función principal de bloqueo
Cuerpo limpio | Lengüeta de bloqueo
-
Sistema de conectores
Cable a cable | Cable a dispositivo
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2 | 4 | 13 | 14
-
Número de filas
1 | 2
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V)
12 | 18 | 24 | 48
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable (°)
180
-
Color del producto
Azul | Beige | Marrón | Natural | Negro | Verde
-
Conector y código de polarización
A | B | C
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta | Receptáculo
-
Tamaño de contacto
1.2mm
-
Ancho de terminal tab (mm)
1.2
-
Ancho de terminal tab (in)
.04 | .047
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
16
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código | Polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal
No
-
Alivio de tensión
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Suspensión libre (en línea)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Nailon 6/6 con 35 % de fibra de vidrio (GF35) | Nailon con fibra de vidrio (GF) | PA 66 | PA 66 GF | PA GF
-
Distancia entre pines (mm)
3 | 4 | 4.5
-
Distancia entre pines (in)
.118 | .15 | .157 | .177
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
20.98 | 21 | 21.45 | 35.2 | 35.4
-
Ancho de producto (in)
.82 | .826 | .827 | .84 | 1.38 | 1.39
-
Distancia entre filas (mm)
2.5 | 5.44
-
Distancia entre filas (in)
0,214 | .09 | .098
-
Altura del conector (mm)
7.35 | 7.95 | 9.35 | 9.5 | 10.9 | 16.33 | 17.88
-
Altura del conector (in)
.28 | .313 | .37 | .374 | .429 | .64 | .7
-
Longitud del producto (mm)
13.9 | 14 | 22 | 25.25 | 33.3
-
Longitud del producto (in)
.547 | .55 | .86 | 0.994 | 1.31
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125 | -40 – 130 | -40 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 257 | -40 – 221 | -40 – 266
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
105 | 125 | 130
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
221 | 257 | 266
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa | Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1 | 150 | 250 | 500
Otro
-
Requiere mantenimiento
No | Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector
No | Sí