| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de terminal | Calibre del cable | Calibre del cable | Ancho de terminal tab | Interfaz de revestimiento | Función principal de bloqueo | Sellable | Grosor de terminal tab | Terminal transmite | Tipo de sello para teminal | Búsqueda del calibre del cable | Búsqueda del calibre del cable | El producto se conecta a | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Longitud de terminal tab | Rango de temperatura de funcionamiento |
|---|
| 5-1418758-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 5-1418758-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418758-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418760-1 | 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 19 AWG, 20 AWG | Cable | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 5-1418760-2 | 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 20 AWG | Cable | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 5-1418760-3 | 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.15 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .75 mm² | 20 AWG | Cable | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 1418762-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 130 °C | 25.6 mm | -40 – 130 °C |
| 1418762-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 150 °C | 25.6 mm | -40 – 150 °C |
| 1418844-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1418844-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1418844-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1418844-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 125 °C | - | - | -40 – 130 °C |
| 7-1418844-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1418844-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | Sí | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 125 °C | - | - | -40 – 150 °C |
| 1418850-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 130 °C | 16.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1418850-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 150 °C | 16.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1418850-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | Sí | .63 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 150 °C | 16.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1452503-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1452503-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1452503-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452653-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 130 °C | 15 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452653-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452653-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452656-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452656-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452656-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452659-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 25 – 40 A (Potencia) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 7-1452659-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 25 – 40 A (Potencia) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1452659-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 25 – 40 A (Potencia) | Sin sellar | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1534594-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 130 °C | 15 mm | -40 – 130 °C |
| 1534594-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .25 – .35 mm² | 23 – 22 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG | Cable | 150 °C | 15 mm | -40 – 150 °C |
| 7-1563888-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670144-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1670144-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670144-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670146-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 130 °C | 16 mm | -40 – 130 °C |
| 1670146-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | Sí | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1670146-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .5 – .75 mm² | 20 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | Sí | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello de un solo cable (SWS) | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 16 mm | -40 – 150 °C |
| 1718348-1 | 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | Cable | 130 °C | 24.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1718348-2 | 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | Cable | 150 °C | 24.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718348-3 | 3D PDF | Lengüeta | .25 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 24 AWG | Cable | 150 °C | 24.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718350-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .62 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | - | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Alambres y cables | 130 °C | 25.5 mm | -40 – 130 °C |
| 1718350-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Oro (Au) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 25.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718350-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Lengüeta | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .6 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 150 °C | 25.5 mm | -40 – 150 °C |
| 1718352-1 | 3D PDF | Lengüeta | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | .62 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | - | - | - | - | Cable | 130 °C | 25.3 mm | -40 – 130 °C |
| 1718352-3 | 3D PDF | Lengüeta | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | No | .62 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | - | - | - | - | Cable | 150 °C | 25.3 mm | -40 – 150 °C |
| 1924782-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello del grupo | 1 mm² | 17 AWG | Cable | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924782-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello del grupo | 1 mm² | 17 AWG | Cable | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924782-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Plata (Ag) | Cuerpo limpio | Sí | .64 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | Sello del grupo | 1 mm² | 17 AWG | Cable | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924878-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Receptáculo | .35 mm² | 22 AWG | 1.2 mm | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | - | - | 0 – 24 A (potencia baja) | Sin sellar | .35 mm² | 22 AWG | Cable | - | - | 16.25 mm | - | - |