Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra
180°
-
Función principal de bloqueo
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable
No | Sí
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal
Sello de un solo cable (SWS) | Sin sellar
Características del contacto
-
Fabricación de contactos
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto
1.5K
-
Corriente nominal típica (A)
8 | 12 | 13 | 14
-
Tipo de remache
Doble engarce | Engarce en forma de F
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Estaño
-
Tipo de terminal
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab
1.6 mm [ .063 in ]
-
Interfaz de revestimiento
Estaño (Sn) | Oro (Au) | Plata (Ag)
-
Grosor de terminal tab (mm)
.6 | .8
-
Grosor de terminal tab (in)
.024 | .031
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.1 – 1.4 | 1.4 – 2.1 | 1.9 – 2.4 | 2.2 – 2.4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.043 – .055 | .055 – .083 | .075 – .094 | .087 – .094
-
Calibre del cable (AWG)
16
-
Calibre del cable (mm²)
.22 – .35 | .5 – 1 | 1.5
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²)
.22 | .35 | .5 | 0.7 | .75 | .85 | 1 | 1.5
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG)
16
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C)
130 | 140 | 150
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F)
266 | 284 | 302
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 140 | -40 – 150 | -40 – 130
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 302 | -40 – 284 | -40 – 266
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
-
Conforme a los lineamientos automotrices
Sí, automatización DIN 72036 de la producción de arneses de cables, versión de Junio 2024 | YSí, el lineamiento KOMAX para la inserción automática de los componentes en las conexiones eléctricas, versión 5.0 (marzo de 2018)
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
LV214
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Carrete
-
Cantidad por empaque
4500 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000
Otro
-
Terminal transmite
0 – 24 A (potencia baja)